MLD530-R3

Receptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 66563200

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Tipo de equipo Receptor
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Conexión alternativa para segunda señal de muting
Configuración por cableado
Función Muting-Enable
Monitorización de contactores (EDM), seleccionable
Muting de 2 sensores con control secuencial
Muting de 2 sensores con control temporizado
Muting parcial
Prolongación del timeout de muting
Elemento reflex para alineador láser No
Indicador luminoso de muting integrado No
Indicador luminoso de estado integrado No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Número de haces 3 Unidad(es)
Distancia entre haces 400 mm
Selección del modo de funcionamiento Conexión 1, pin 2: +24 V para modo de funcionamiento 1, 2, 4
Conexión 1, pin 2: 0 V para modo de funcionamiento 3, 5, 6
Conexión 1, pin 7: +24 V para modo de funcionamiento 3, 5, 6
Conexión 1, pin 7: 0 V para modo de funcionamiento 1, 2, 4
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 150 mA, Sin carga externa
Protección de espacios peligrosos Externa con 3 A máximo
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 5 mA
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 380 mA
Inductividad de carga 2.200.000 µH
Capacidad de carga 0,3 µF
Corriente residual, máx. 0,2 mA
Corriente residual, típ. 0,002 mA
Caída de tensión 1 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Tiempo de respuesta 50 ms
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
Función Interfaz local
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
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 2.000 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Soporte giratorio
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modelo CAD 3D - MLD530-R3 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Safety at Leuze - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c CSA US - pdf