MOD-BA-I2/20-O2/40A-24V

Módulo de redundancia

Número de producto: 50132595

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie PBM
Rendimiento 99,5%
Categoría de sobretensión III
Corriente de entrada Máx. 2 x 20A
Número de salidas de señalización 2 Unidad(es)
Función Contacto de relé libre de potencial
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 4 polos
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 6 polos
Dimensiones (An x Al x L) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 160 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Grado de ensuciamiento 2
Índice de protección IP 20
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85363030
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
Modelo CAD 3D - zip
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf