MS 34 103

Pieza de conexión

Número de producto: 50037230

Apropiado para BCL 34
BPS 34
Tipo PROFIBUS DP
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función PROFIBUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Función PROFIBUS IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 90 mm x 36 mm x 39 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 160 g
Color de carcasa Negro
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad UKCA - pdf