MSC 900 - 1000

Unidad de conexión modular

Número de producto: 50129664

Icon Icon Icon
Serie MSC 900
Apropiado para Lectores de código de barras serie BCL 900i
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 500 mA
Tipo Ethernet, RS 232
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funcionalidad switch Integrado
Protocolo de transmisión TCP/IP , UDP
Tipo Ethernet
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 193 mm x 180 mm x 71 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 1.500 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de indicación Display LC
LED
Número de LED 10 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz