MSI-i/R
Módulo de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | MSI-i |
| Funciones | 30 segundos de supervisión de tiempo para servicio paso a paso Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Control de 1 ciclo Control de 2 ciclos Control de cortocircuitos entre conductores Interfaz de diagnóstico asistido por ordenador Monitorización dinámica de contactores (EDM) Monitorización estática de contactores (EDM) |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 por hora |
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 por hora |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | Hasta 4 (depende de la categoría del dispositivo de protección conectado), EN ISO 13849 |
| B10d en DC1 (carga resistiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
| B10d en AC1 (carga resistiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
| B10d en DC13 (carga inductiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
| B10d en AC15 (carga inductiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
| B10d, carga reducida | 20.000.000 Cantidad de ciclos |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tipo de tensión | CA/CC |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
| Sensores de seguridad conectables (AOPD) | 1 AOPD tipo 4, tipo 3 o hasta 2 AOPDs tipo 2 |
| Dispositivos de seguridad de conexión electromecánica | Micros de seguridad sin enclavamiento Unidades de control de paro de emergencia, de 1 ó 2 canales |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Peso neto | 230 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Número de AOPD tipo 2 conectables, categoría 2 | 2 Unidad(es) |
| Número de AOPD tipo 4 conectables, categoría 4 | 1 Unidad(es) |
| Índice de protección | IP 20 |
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B |
| Número de arancel | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |