MSI-SR-LC21M-01
Relés de seguridad
| Serie | MSI-SR-LC21M |
| Aplicación | Circuitos de parada de emergencia Equipos de protección optoelectrónicos Interruptores de posición (contactos mecánicos) Interruptores de transponder (salidas OSSD) Interruptores magnéticos (contactos Reed, equivalentes) |
| Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Monitorización de contactores (EDM) |
| Rearranque | Automático Manual |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 3E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849-1 |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
| Consumo de potencia, máx. | 2 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
| Tensión nominal UN | 24 V CA/CC |
| Frecuencia nominal | 50 ... 60 Hz |
| Tensión de alimentación de control asignada US con CA 60 Hz | 20,4 V |
| Tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz | 26,4 V |
| Máx. tensión de alimentación de control asignada con CA 50 Hz | 26,4 V |
| Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz | 20,4 V |
| Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CC | 20,4 V |
| Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC | 26,4 V |
| Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC | 20,4 V |
| Potencia asignada CC | 2,1 W |
| Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando | No |
| Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 2 Unidad(es) |
| Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto | 1 Unidad(es) |
| Circuitos de habilitación | Contacto NA |
| Circuitos de señalización | Contacto NC |
| Material de contacto | Aleación Ag, chapado en oro |
| Categoría de uso CA-15 (contacto NA) | Ue 230V, Ie 3A |
| Categoría de uso CC-13 (contacto NA) | Ue 24V, Ie 2,5A |
| Protección contra cortocircuito (contacto NA) | Fusible 6 A clase gG, fusión integral |
| Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación | 6 A |
| Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de señalización | 3 A |
| Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente | 9 A² |
| Vida útil mecánica | 100.000.000 Ciclos de conmut. |
| Evaluación de las entradas | Bicanal |
| Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) | 40 mA |
| Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) | 100 mA |
| Máx. resistencia del cable, por canal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| Mín. duración de conexión | 50 ms |
| Tiempo de respuesta (arranque automático tA2) | 80 ms |
| Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) | 40 ms |
| Tiempo admisible de impulso de test tTP | 1 ms |
| Tiempo de liberación tR | 15 ms |
| Supervisión del tiempo de sincronización tS | 200 ms |
| Tiempo de recuperación tW | 150 ms |
| Retardo de retroceso | 25 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de tornillo |
| Número de polos | 16 polos |
| Secciones de conexión | 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón 1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca 2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón 2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca |
| Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
| Peso neto | 210 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Fijación de resorte |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 55 °C |
| Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
| Número de arancel | 85364900 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |