NT Base IT 2105i

Fuente de alimentación

Número de producto: 50155852

Tipo Fuente de alimentación
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 2105i
Tipo Fuente de alimentación enchufable
Salida 5 V DC, 3 A
Entrada 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector: EU, UK, US, AUS (función: entrada de tensión)
Tipo de conexión Conector: 3,45 mm (función: salida de tensión)
Dimensiones (An x Al x L) 39 mm x 80 mm x 110 mm
Peso neto 215 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004