NT IT4x2x/ST2020

Fuente de alimentación

Número de producto: 50103989

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Tipo Fuente de alimentación
Apropiado para Lectores de códigos de barras manuales serie IT 3820
Tipo Fuente de alimentación de sobremesa
Salida 9 V CC, 2 A
Entrada 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Peso neto 442 g
Número de arancel 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540