NTS 2

Pieza de conexión

Número de producto: 50136698

Tipo de conexión Borne
Dimensiones (An x Al x L) 102 mm x 42 mm x 228 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Peso neto 365 g
Color de carcasa Negro
Tipo de indicación Acústica
Indicador LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 40
Clase de seguridad II
Número de arancel 85389091
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27379201
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100