ODSIL 96B M/L-S12
Sensor de distancia óptico
| Serie | 96 |
| Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 658 nm |
| Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Potencia de láser máx. | 0,19 W |
| Duración de impulso | 0,0000065 µs |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 7 mm [10.000 mm] |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Rango de medición | 300 ... 10.000 mm |
| Resolución | 3,0 mm |
| Exactitud | 0,5 % |
| Magnitud de referencia, exactitud | Valor final |
| Repetibilidad | 5 mm |
| Tiempo de medición | 2,8 ... 100 ms |
| Deriva de temperatura | 1,5 mm/K |
| Referenciado | No |
| Comportamiento negro-blanco | 10 mm |
| Principio de medición de distancia óptico | Time of flight |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Tipo de trama | 2.2 |
| Especificación | V1.0.1 |
| SIO-Mode support | No |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 380 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano |
| Tipo de indicación | Display OLED LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |