ODSL 8/V66.01-500-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50111175

Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
MTTF 114 Años
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 630 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma de señal de emisión Pulsado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 2 mm x 6 mm
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Rango de medición 20 ... 500 mm
Resolución 0,1 ... 0,5 mm
Exactitud, corta distancia 2 %
Exactitud, larga distancia 4 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Repetibilidad, corta distancia 1 %
Repetibilidad, larga distancia 3 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Distancia de medición
Tiempo de medición 2 ... 7 ms
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 1,5 %
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Tensión
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 70 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Interruptor
Elementos de uso Interruptor giratorio
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 50 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf