ODSR 96B M/V6-600-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50106731

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ODSL 96B M/V6-2000-S12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo: 50106594
  • Serie: 96
  • Rango de medición, máx.: 150 ... 2.000 mm
  • Salida analógica: Salida analógica, Tensión
  • Art des Tastsystems: Contra objeto
Código del articulo: 50106594
Serie 96
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 635 nm
Grupo de LEDs 1
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 15 mm x 15 mm [600 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Rango de medición 100 ... 600 mm
Resolución 0,1 ... 0,5 mm
Exactitud 1,5 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Repetibilidad 0,5 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Distancia de medición
Tiempo de medición 1 ... 5 ms
Deriva de temperatura 0,02 %/K
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 1 %
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Función Programable(s)
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Tensión
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación Display OLED
LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Software para PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V 6.1.0.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf