ODT5BL1-1500.3/L6-M8

Sensor de distancia con supresión de fondo

Número de producto: 50155323

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 5B
Principio de funcionamiento Sensor de distancia con supresión de fondo
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Versión especial 2 salidas independientes
Emisión del valor medido
Error blanco/negro ±20 mm
Alcance efectivo 0,05 ... 1,5 m (alcance asegurado)
Rango de ajuste 20 ... 2.000 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 680 nm
Láser de clase 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forma de señal de emisión Pulsado
Tipo de geometría de punto de luz Multi-Dot
Ángulo incorrecto Típ. ± 1,5°
Rango de medición 0 ... 2.000 mm
Resolución 1,0 mm
Exactitud -10 ... 40 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) 0 ... 12 mm
Emisión del valor medido vía IO-Link
Principio de medición de distancia óptico Time of flight
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío , 0 ... 30 mA (> 0°C), 0 ... 50 mA (< 0°C)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 50 Hz
Tiempo de respuesta 10 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Tipo de trama 2.V
Especificación V1.1
Device ID 2251
SIO-Mode support Sí
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 18 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Resistencia a la luz ambiental 10.000 lx, Sol
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
IODD - V1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - IO-Link interface description - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf