OTB 40-WH250
Lámina
| Apropiado para | Seguimiento óptico OGS 600 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
| Peso neto | 719 g |
| Características mecánicas | Disponible inmediatamente Fácil de limpiar Libre de desgaste Robusto |
| Color | Blanco |
| Material | PVC |
| Adhesivo | Pegamento de acrilato |
| Fuerza adhesiva | 10 mm |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 55 °C |
| Temperatura de procesamiento | 15 ... 25 °C |
| Estructura de la base | Limpio Liso Seco Sin grasa |
| Número de arancel | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |