PBZ-V1-065
Indicador acústico
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Tipo de emisión de señales | Acústica |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 24 V, CA/CC |
Consumo de corriente, máx. | 46 mA |
Tipo de conexión | Borne |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 59 mm |
Longitud en estado montado | 12 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 30 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación, del lado del sistema | En agujeros de Ø 22,5 mm |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c UL US |
Tipo de tono | Tono de duración o de impulso |
Frecuencia del tono | Aprox. 3500 Hz |
Presión sonora | 65 dB |
Cantidad de tonos | 2 Unidad(es) |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
ECLASS 8.0 | 27371214 |
ECLASS 9.0 | 27371214 |
ECLASS 10.0 | 27371214 |
ECLASS 11.0 | 27371214 |
ETIM 5.0 | EC001026 |
ETIM 6.0 | EC001026 |
ETIM 7.0 | EC001026 |