PRK 2/42,150-S8
Fotocélula reflexiva polarizada
| Serie | 2 |
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
| Aplicación | Detección de piezas pequeñas |
| Alcance efectivo | 0,07 ... 3,5 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100 |
| Límite de alcance | 0,07 ... 4 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100 |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 640 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 5 mm [200 mm] |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 20 mA |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Frecuencia de conmutación | 700 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,72 ms |
| Tiempo de inicialización | 120 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 150 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Color de cable | Negro |
| Sección de conductor | 0,14 mm² |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | TPE |
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
| Peso neto | 20 g |
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 75 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | cUR us |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |