PRK 25/66.41

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50101977

Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PRK25C.A2/2N
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134260
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134260
PRK25C.A2/4P
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134256
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134256
Serie 25
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo 0 ... 1,7 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 2 m (alcance típico)
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
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
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
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,21 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 36 mm x 27 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 55 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones UL