PRK 3B/6.22,200-S12
Fotocélula reflexiva polarizada
Serie | 3B |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Aplicación | Posicionamiento, distancia cero |
Versión especial | Autocolimación Entrada de Teach |
Alcance efectivo | 0 ... 4 m (alcance asegurado) |
Límite de alcance | 0 ... 5 m (alcance típico) |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 620 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 2 |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 18 mA |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 18 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada de Teach |
Función | Ajuste de sensibilidad |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 200 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,2 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |