PRK 55/6D.42-S8

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50112992

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK55C.T3/16-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50148192
  • Serie: 55C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 3 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50148192
Serie 55
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Versión especial Autocolimación
Carcasa de acero inoxidable
Entrada de Teach
Alcance efectivo 0 ... 3 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 3,5 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 18 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Función Ajuste de sensibilidad
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L
Material, cubierta de óptica Plástico con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 40 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf