PRK 96K/P-1380-41
Fotocélula reflexiva polarizada
| Serie | 96 |
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
| Versión especial | Función de temporización |
| Alcance efectivo | 0,3 ... 8 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0,1 ... 10 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 50 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 150 g |
| Nota | La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS) |
| Tipo de indicación | LED |
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 55 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |