PRK 96K/R-3428-25

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50035351

Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PRK49C.UC/TS-TB
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50127422
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 24 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50127422
PRK 96M/R-3420-25
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50082066
  • Serie: 96
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 15 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50082066
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,3 ... 20 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,1 ... 24 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Relé, Contacto NC/NA
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 20 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 150 g
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf