PRK15PP/4X-M12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50155520

Icon Icon Icon Icon
Serie 15
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,05 ... 10 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100
Límite de alcance 0,05 ... 12 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100
Fuente de luz Power PinPoint® Power, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 10 mm [400 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 15 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Par de apriete recomendado fijación M4 1,4 N·m
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf