PRK35CPP/16-M12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50154109

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 35C
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,05 ... 14 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100
Límite de alcance 0,05 ... 16 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100
Fuente de luz Power PinPoint® Power, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link/de conmutación claridad (NPN)/de conmutación oscuridad (PNP)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Tiempo de respuesta 0,2 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.5
Especificación V1.1
Device ID 6135
SIO-Mode support Sí
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material del elemento de uso Plástico (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), estanco a la difusión
Rugosidad de carcasa Ra ≤ 0,8, Valor característico de la carcasa de acero inoxidable
Material, cubierta de óptica Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 120 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Instrucciones de uso - IO-Link interface description - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf