PRK49C.UC/M4-TB
Fotocélula reflexiva polarizada
| Serie | 49C |
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
| Alcance efectivo | 0,3 ... 24 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100 |
| Límite de alcance | 0,1 ... 30 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100 |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 630 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 130 mm [6.000 mm] |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Circuito de protección | Protección transitoria Supresión de interferencias |
| Tensión de alimentación UB | 20 ... 250 V, CA/CC |
| Consumo de potencia (para CA) | 1,5 V·A |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Semiconductor MOSFET, Contacto NA |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Frecuencia de conmutación | 150 Hz |
| Tiempo de respuesta | 3,3 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de muelle |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 150 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
| Par de apriete recomendado fijación M3 | 0,9 N·m |
| Par de apriete recomendado fijación M4 | 1,4 N·m |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |