PRK5B.M1/4X-M8

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50149297

Icon Icon Icon Icon
Serie 5B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de láminas transparentes
Detección de objetos semitransparentes
Detección de paquetes de botellas
Alcance efectivo 0,03 ... 4,5 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100
Límite de alcance 0,03 ... 6 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 645 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
(de conmutación oscuridad por inversión de polaridad de UB)
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 18 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Dos casquillos roscados M3
Mediante pieza de fijación opcional
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf