PRKL 8/24.91

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50036365

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK35CL1.1/LG
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50150325
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,2 ... 20 m
  • Bauform: Cúbico
Código del articulo: 50150325
Serie 8
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo 0 ... 19 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 21 m (alcance típico)
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 670 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Láser, vida útil media 50.000 h
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de entradas de conmutación C/O 1 Unidad(es)
Tipo Conmutación C/O
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 2.800 Hz
Tiempo de respuesta 0,18 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 5 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 140 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf