Cubierta
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 5 productos encontrados
AC IVS 1048-IR
Cubierta
Código del articulo:
50149117
- Tipo de artículo: Cubierta con filtro de paso de banda para luz infr...
- Diámetro externo: 11,8 mm
- Transmisión: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3...
AC IVS 1048-DIFFUS
Cubierta
Código del articulo:
50149116
- Tipo de artículo: Disco difusor
- Diámetro externo: 17 mm
- Transmisión: 90 %
AC IVS 1048-Fokus
Cubierta
Código del articulo:
50148551
- Tipo de artículo: Cubierta como herramienta de ajuste para la posici...
- Diámetro externo: 45 mm
AC IVS 1048-POL
Cubierta
Código del articulo:
50148550
- Tipo de artículo: Cubierta con filtros de polarización cruzados
- Diámetro externo: 45 mm
- Transmisión: 40 %
AC IVS 1048-RED
Cubierta
Código del articulo:
50148549
- Tipo de artículo: Cubierta con filtro de paso de banda para luz roja
- Diámetro externo: 11,8 mm
- Transmisión: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
Datos de artículo del: 30/3/26