Protección de accesos con función de muting
Integración sencilla y rápida
Las funciones de muting controlan y supervisan la función de inhibición para mover el material en las líneas de transporte. Utilizan las señales de los sensores de muting para diferenciar entre la mercancía transportada y las personas. Las funciones de muting están disponibles en varios sensores de seguridad y componentes de control, dependiendo de la finalidad de la aplicación.
Sus beneficios
- Las protecciones de accesos con función de muting se pueden integrar fácilmente mediante salidas OSSD en el circuito de seguridad del control de la instalación
- Las funciones de muting vienen integradas en los equipos y pueden configurarse fácilmente en caso necesario. No se requiere una programación de funciones de seguridad.
- El muting de 2 y 4 sensores, así como las funciones de muting en los sensores de seguridad y en las unidades de control ofrecen soluciones para todas las aplicaciones de muting.
Campos de aplicación típicos para soluciones de muting

Muting de 2 sensores, con control temporizado
La solución universal para entradas y salidas. Los sensores de muting están alineados en forma de cruz.

Muting de 2 sensores, con control secuencial
Solo para salidas. Con requisitos elevados, p. ej., debido a la forma y la ubicación de la carga. Los sensores de muting están alineados paralelamente.

Muting de 4 sensores, con control temporizado
Para entradas y salidas. Con requisitos elevados, p. ej., debido a la forma y la ubicación de la carga. Los sensores de muting están alineados paralelamente.
Características técnicas
MLD 300, MLD 500 | MLC500 | MSI-MD-FB | MSI 400 | ||
Características | Modelo de equipo | Dispositivos de seguridad multihaz | Cortinas ópticas de seguridad | Interfaz de muting | Control de seguridad programable |
Modelos con funciones de muting | MLD 33x / 53x | MLC 530 | Todos | Todos | |
Función de muting integrada en el sensor de seguridad | X | X | |||
Función de muting integrada en la unidad de control | X | X | |||
Funciones de muting | Muting de 2 sensores, con control temporizado | MLD 330 / 530 | X | X | X |
Muting de 2 sensores, con control secuencial | MLD 330 / 335 / 530 / 535 | X | X | ||
Muting de 4 sensores, con control temporizado | MLD 335 / 535 | X | |||
Muting de 4 sensores, con control secuencial | X | X | |||
Señal de entrada «activar muting» | X | X | X | ||
Muting parcial | X | ||||
|