Diseño estándar
La cortina óptica de conmutación CSL 710 se puede adquirir con resolución seleccionable, diferentes longitudes del campo de medición y un gran número de detalles técnicos muy útiles, tales como un display para conseguir una alineación sencilla. Estas cortinas ópticas disponen de cuatro entradas o salidas configurables, y con un corto tiempo de respuesta de 30 μs por haz también son idóneas para procesos rápidos. El display, muy bien legible, ofrece cinco idiomas para facilitar el ajuste y la configuración.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 84 productos encontrados
Producto combinado
CSL710-T40-2850.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129057
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.850 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128975
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.850 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T40-2530.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129056
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.530 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128974
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.530 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T40-2210.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129055
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.210 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128973
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.210 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T40-1890.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129054
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 1.890 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128972
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 1.890 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T40-1570.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129053
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 1.570 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128971
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 1.570 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T40-1250.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129052
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 1.250 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128970
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 1.250 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T40-930.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129051
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 930 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128969
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 930 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T40-610.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129050
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 610 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128968
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 610 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T40-290.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129049
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 290 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128967
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 290 mm
- Distancia entre haces: 40 mm
Producto combinado
CSL710-T20-2870.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129048
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.870 mm
- Distancia entre haces: 20 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128965
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.870 mm
- Distancia entre haces: 20 mm
Producto combinado
CSL710-T20-2710.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129047
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.710 mm
- Distancia entre haces: 20 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50128964
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.710 mm
- Distancia entre haces: 20 mm
Producto combinado
CSL710-T20-2550.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50129046
- Serie: 710
- Longitud del campo de medición: 2.550 mm
- Distancia entre haces: 20 mm