Puntos de luz muy grandes y pequeños
Los sensores de luz roja con punto de luz pequeño detectan objetos pequeños en situaciones donde no se puede utilizar láser. Los sensores de fondo con punto de luz largo puentean las aberturas del objeto de manera fiable. Los sensores de fondo con punto de luz largo son una solución fiable incluso cuando se debe supervisar un área.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 78 productos encontrados
HT5B.XL/PX-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50157018
- Serie: 5B
- Alcance efectivo, máx.: 0,002 ... 0,1 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, PNP
HT55C.XL/LG-5000
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50153868
- Serie: 55C
- Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,05 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT5B.XL/4X-200-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50153163
- Serie: 5B
- Alcance efectivo, máx.: 0,002 ... 0,1 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, PNP
HT33C.XL/LG-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50150357
- Serie: 33C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,6 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG-200-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50150314
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,6 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50150313
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,6 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50150312
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,6 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT55C.XL/LG-200-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50148208
- Serie: 55C
- Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,05 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT55C.XL/LG-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50148207
- Serie: 55C
- Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,05 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT55C.S/LG-200-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50148206
- Serie: 55C
- Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,2 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT55C.S/LG-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50148205
- Serie: 55C
- Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,2 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
HT53CL1.X/LG-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50148176
- Serie: 53C
- Alcance efectivo, máx.: 0,02 ... 0,45 m
- Fuente de luz: Láser, Rojo
- Salida: Transistor, Push-pull
Datos de artículo del: 17/9/26