Transmisión óptica de datos
Transmisión óptica de datos
Los datos de las redes industriales se transmiten a través de diversos medios de transmisión. Los sensores ópticos de datos de la serie DDLS permiten la transmisión de datos sin contacto y de forma inalámbrica mediante luz a distancias de hasta 500 metros. Esta tecnología garantiza una transmisión de datos fiable, sin desgaste y de alta disponibilidad, y se ha consolidado como una solución de alto rendimiento en los sectores de la ingeniería de maquinaria y de plantas. Su combinación de alta eficiencia con un funcionamiento que prácticamente no requiere mantenimiento —y, por lo tanto, es rentable— ofrece ventajas decisivas para aplicaciones industriales exigentes.
DDLS 500: Fotocélula de transmisión de datos con servidor web integrado para el diagnóstico a distancia
Cuando se trata de transmitir con fiabilidad datos sin cables ni interferencias, la opción más apropiada son las barreras optoelectrónicas de datos. Estas permiten la comunicación sin contacto en los casos en los que los sistemas mecánicos y WLAN alcanzan sus límites.
La fotocélula con transmisión óptica de datos DDLS 500 permite la transmisión de datos de modo transparente, sin contacto y libre de desgaste a distancias de hasta 250 m a 100 Mbit/s en tiempo real. Para ello, un láser infrarrojo invisible comunica bidireccionalmente entre los equipos. Otras funciones adicionales facilitan el manejo del equipo. Con la ayuda de la ayuda para la alineación láser y el nivel de burbuja integrado, se simplifica mucho la alineación, incluso en trayectorias largas. Único en el mundo, el servidor web integrado en la DDLS 500 posibilita el diagnóstico remoto. Además, la DDLS 500 puede ser detectada como nodo PROFINET.
Sus ventajas
- Transmisión transparente de datos en tiempo real: con 100 Mbit/s, pueden transmitirse datos con un retardo mínimo en todos los protocolos Ethernet usuales.
- Conectividad integrada: acceso global a todos los datos de diagnóstico a través de un servidor web integrado Transmisión de datos de diagnóstico al control (PROFINET).
- Combine las funciones usted mismo: la estructura modular permite ampliar el modelo básico con cualquiera de las funciones disponibles: alcance efectivo, ayuda para la alineación por láser, diagnóstico remoto, calefacción y servidor web.
- Montaje y alineación sencillos: gracias a la ayuda para la alineación láser, al nivel de burbuja y la placa de montaje integrada con tornillos de alineación, el montaje y la alineación resultan muy sencillos.
- Monitorización continua del nivel de la señal recibida: permite al usuario recibir con antelación una alerta de fallo inminente (por ejemplo, debido a suciedad excesiva).
Aplicaciones
Transmisión óptica de datos para transelevadores
Requisito:
La transmisión óptica se utiliza para transferir datos de forma inalámbrica al transelevador o al manipulador de cargas. La velocidad de transmisión debe ser de hasta 100 Mbit/s.
Solución:
La fotocélula con transmisión de datos DDSL 500 incorpora todas las interfaces de bus de campo industriales habituales, por lo que es fácil de integrar en la instalación. Las velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s y los alcances efectivos de hasta 250 m ofrecen flexibilidad total para todas las situaciones en la intralogística.
Transmisión óptica de datos de hasta 100 Mbit/s
Requisito:
Los datos se deben transmitir de forma inalámbrica desde buses de campo basados en Ethernet, como PROFINET, EtherCAT y Ethernet TCP/IP, a la grúa pórtico o al carro a una velocidad de transmisión de hasta 100 Mbit/s.
Solución:
La fotocélula con transmisión de datos DDLS 500 con interfaces Industrial Ethernet transmite datos a una velocidad de hasta 100 Mbit/s. Los equipos son particularmente fáciles de alinear utilizando el láser de alineación y la placa de montaje premontada. El servidor web integrado garantiza un telediagnóstico rápido e independiente de la ubicación.
Transmisión de datos en el sector de flujo de materiales: carros móviles de todo tipo
Requisito:
La integración de los carros móviles en las redes de comunicación existentes de sistemas industriales sin de conexiones por cable disruptivas y en tiempo real es un requisito clave.
Solución:
La transmisión óptica de datos de la serie DDLS 500 cumple estos requisitos con una velocidad de transmisión de 100 Mbit/s hasta un alcance efectivo de 200 m.
Aplicación en el sector del galvanizado: sistemas de portales
Requisito:
En las plantas de galvanizado, varias perchas que se mueven una detrás de la otra deben conectarse en paralelo a un ordenador maestro central en un espacio muy reducido.
Solución:
Con la transmisión óptica de datos DDLS 500, las líneas de transmisión paralelas se pueden desacoplar de tal manera que se evita la diafonía mutua.
Características técnicas
|
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
|
Velocidad de transmisión/ancho de banda máx. |
100 Mbit/s |
2 Mbit/s |
|
Alcances |
40 / 120 / 200 / 250 m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
|
Tensión de alimentación |
18-30 V CC |
18-30 V CC |
|
Consumo de potencia sin calefacción |
200 mA (con 24 V) |
Aprox. 200 mA con 24 V CC |
|
Consumo de potencia con calefacción |
800 mA (con 24 V) |
Aprox. 800 mA con 24 V CC |
|
Ángulo de apertura (emisor) |
± 0,5° con respecto al eje óptico |
± 0,5° con respecto al eje óptico para modelos de 120-500 m ± 0,8° con respecto al eje óptico (modelos con gran angular) ± 1,0° con respecto al eje óptico para modelos de 80 m ± 1,5° con respecto al eje óptico para modelos de 30 m |
|
Fuente de luz: emisor/láser de alineación |
Infrarroja |
Infrarroja |
|
Índice de protección |
IP65 |
IP65 |
|
Dimensiones (Al × An × Pr) |
156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm |
190 × 89,25 × 120 mm |
|
Temperatura de trabajo: |
-5 a +50 °C |
-5 a +50 °C |
|
Protocolos compatibles |
Ethernet industrial, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista de artículos
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Calefacción, Alineador láser integrado, Funcionami...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Calefacción, Funcionami...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Funcionamiento de ejes ...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Alineador láser integrado, Funcionamiento de ejes ...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Alineado...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Calefacc...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Calefacción, Funcionamiento de ejes ópticos parale...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, Calefacc...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, No hay i...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: Funcionamiento de ejes ópticos paralelos, No hay i...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfaz: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versión especial: No hay interferencia a través de superficies refle...
- Zona de trabajo, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Protocolo de transmisión: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...