PSU-05A-1P-24V-H
Fuente de alimentación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | PSU 200 |
Cantidad de fases | 1 Unidad(es) |
Rendimiento | 94,5% (230 V CA) |
Categoría de sobretensión | III |
Tensión de entrada | 85 ... 265 V CA / 90 ... 250 V CC |
Corriente de entrada | 1,3 A (100 V CA) / 0,61 A (240 V CA) |
Tensión de salida | 24 V CC (SELV), ±1 % / 24 ... 28 V ajustable |
Corriente de salida | 5 A |
Número de salidas de señalización | 1 Unidad(es) |
Power boost | 7,5 A / > 4s |
Hyper Boost | 17,5 A / > 20 s |
Función | Cortocircuito Sobrecalentamiento Sobrecarga |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 3 polos |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 50 mm x 123 mm x 138 mm |
Material de carcasa | Metal |
Peso neto | 660 g |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
Grado de ensuciamiento | 2 |
Índice de protección | IP 20 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85044090 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |