PT 20-CL3500
Lámina
| Tipo | Lámina protectora para ventana óptica |
| Apropiado para | Cortinas ópticas CML700i |
| Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 0,06 mm x 350.000 mm |
| Peso neto | 349 g |
| Color | Transparente |
| Material | PE Plástico |
| Adhesivo | Pegamento de acrilato |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C, Proteger contra la radiación UV directa |
| Temperatura de procesamiento | 10 ... 40 °C |
| Estructura de la base | Limpio Liso Seco Sin grasa |
| Número de arancel | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |