RD800-SUCA-M12L
Transponder de seguridad
| Serie | RD800 |
| Aplicación | Aplicación individual |
| Tipo de código | Código único |
| SIL | Hasta 3, IEC 61508 |
| SILCL | Hasta 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Hasta incl. e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 4.077 Años, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,45E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | Hasta incl. 4, EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra cortocircuitos entre conductores |
| Resistencia de impulso | 1.500 V |
| Categoría de utilización en CC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Consumo de corriente, máx. | 250 mA |
| Consumo de potencia, máx. | 1 W |
| Corriente nominal, mín. | 0,5 mA |
| Categoría de sobretensión | III |
| Protección externa | 1 A |
| Protección interna | 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3) |
| Tensión asignada de aislamiento | 32 V CC |
| Corriente térmica convencional, máx. | 0,25 A |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Potencia de conmutación, máx. | 6 W |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de salida, máx. | 250 mA |
| Longitud de impulso de prueba, máx. | 0,3 ms |
| Salidas de seguridad, capacidad, máx. entre una salida y GND | 200 nF |
| Capacidad, máx. entre dos salidas | 200 nF |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Tipo | Salida digital |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Función | Salida de señales |
| Tiempo de reacción tras retirar el actuador, mín. | 80 ms |
| Tiempo de reacción tras retirar el actuador, máx. | 150 ms |
| Tiempo de reacción tras la desconexión, entrada, mín. | 7 ms |
| Tiempo de reacción tras la desconexión, entrada, máx. | 12 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con PLC Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Salida de conector | Lado izquierdo |
| Longitud del cable de conexión, máx. | 50 m |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PA 66 |
| Peso neto | 57 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Histéresis de conmutación, máx. | 2,4 mm |
| Distancia de desconexión asegurada (Sar), mín. | 16 mm |
| Distancia de conexión asegurada (Sao), máx. | 10 mm |
| Distancia de desconexión nominal, máx. | 14 mm |
| Distancia de operación nominal, máx. | 12 mm |
| Distancia entre dos sistemas (sensor, actuador), mín. | 50 mm |
| Repetibilidad máx. | 1,2 mm |
| Par de apriete de los tornillos | 0,8 ... 2 N·m |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 4 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 85 °C |
| Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Certificaciones | TÜV Süd c UL US |
| Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-27 |
| Método de prueba vibración según norma | EN 60068-2-6 |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
| ECLASS 8.0 | 27272403 |
| ECLASS 9.0 | 27272403 |
| ECLASS 10.0 | 27272403 |
| ECLASS 11.0 | 27272403 |
| ECLASS 12.0 | 27274601 |
| ECLASS 13.0 | 27274601 |
| ECLASS 14.0 | 27274601 |
| ECLASS 15.0 | 27274601 |
| ECLASS 16.0 | 27274601 |
| ETIM 5.0 | EC001829 |
| ETIM 6.0 | EC001829 |
| ETIM 7.0 | EC001829 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
| ETIM 10.0 | EC001829 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |