Reflektor OCS 450x80mm-M

Cinta reflectora

Número de producto: 50111154

Apropiado para Cortina óptica de reflexión CSR780
Diseño Rectangular
Medida de montaje, anchura 510 mm
Medida de montaje, altura 108 mm
Medida de montaje, espesor 3 mm
Superficie de reflexión, altura 105 mm
Superficie de reflexión, anchura 488 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Aluminio
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 1.175 g
Tipo de fijación Enroscable
Tipo de reflector Reflector
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551