RK 318M/P

Fotocélula reflexiva sin polarizar

Número de producto: 50081346

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK328.3/4P
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50122696
  • Serie: 328
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,02 ... 4,5 m
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50122696
Serie 318
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,03 ... 4,6 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,03 ... 6 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 950 nm
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
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
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
Tiempo de inicialización 30 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 130 g
Color de carcasa Negro
Plata
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C