RK 72/4,5000

Fotocélula reflexiva sin polarizar

Número de producto: 50000415

Lista de resultados: 1 productos encontrados
RK18B.1/4P-6000
Fotocélula reflexiva sin polarizar
Código del articulo: 50117374
  • Serie: 18B
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 6 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50117374
Serie 72
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,1 ... 4 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,1 ... 6 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tiempo de respuesta 5 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 5.000 mm
Número de conductores 3 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Hoja técnica - pdf