RK 93/4-20 S
Fotocélula autorreflexiva energética
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 93 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Versión especial | Óptica en V |
Alcance efectivo | 0 ... 0,02 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0 ... 0,023 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 0,6 W |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Tipo de conexión | Conector normalizado |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 170 g |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | I |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |