RK 96K/R-1560-25
Fotocélula reflexiva sin polarizar
| Serie | 96 |
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
| Alcance efectivo | 0,3 ... 15 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0,1 ... 18 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Tensión de alimentación UB | 20 ... 230 V, CA/CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC/NA |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Frecuencia de conmutación | 20 Hz |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 150 g |
| Nota | La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS) |
| Tipo de indicación | LED |
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |