RKR 95/44-600 L

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50034513

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
FRKR 95/44-350 L
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50034514
  • Serie: 95
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,35 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50034514
Serie 95
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,02 ... 0,6 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,03 ... 0,33 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,04 ... 0,22 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,02 ... 0,9 m
Límite de alcance, gris 18% 0,03 ... 0,42 m
Límite de alcance, negro 6% 0,04 ... 0,3 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 35 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
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
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 90 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf