RKU318-800/4T-M12

Barrera de reflexión ultrasónica

Número de producto: 50136080

Icon Icon Icon
Serie 318
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Incluye 2 tuercas de montaje M18
Versión especial Entrada de Teach
Alcance efectivo 0 ... 0,8 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 230 kHz
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 8 °
Distancia de objeto respecto al fondo ≥ 80 mm
Distancia al reflector 0,08 ... 0,8 m
Resolución < 2 mm
Repetibilidad 0,5 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Valor final
Deriva de temperatura 5 %
Magnitud de referencia, deriva de temperatura Valor final
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 5 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Histéresis de conmutación 1 %
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Función Ajuste de las salidas/característica de salida
Conmutación de contacto NC / contacto NA
Reinicialización del ajuste de fábrica
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Frecuencia de conmutación 5 Hz
Tiempo de respuesta 100 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 60,3 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Polibutileno (PBT)
Material, superficie activa Plástico, Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 65 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272802
ECLASS 12.0 27272802
ECLASS 13.0 27272802
ECLASS 14.0 27272802
ECLASS 15.0 27272802
ECLASS 16.0 27272802
ETIM 5.0 EC001848
ETIM 6.0 EC001848
ETIM 7.0 EC001848
ETIM 8.0 EC001848
ETIM 9.0 EC001848
ETIM 10.0 EC001848
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf