ROD 108

Escáner láser

Número de producto: 50153045

Serie ROD 100
Aplicación Comprobación de integridad
Control de voladizo
Evitación de colisiones
Alcance efectivo 0,08 ... 25 m
Fuente de luz Láser, Infrarrojo
Longitud de onda 905 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Resolución angular 0,2° a 80 Hz
Área angular 275 °
Campo de detección 0,08 ... 25 m, Reemisión > 90 %
7 m con reflexión del 1,8 %
15 m con reflexión del 10 %
25 m con reflexión del 90 %
Número de grupos de campos Se pueden configurar 16 zonas de tripletes de campos
Error sistemático ±10 mm
Error estadístico (1σ) ≤5 mm (0,08-7 m)
≤10 mm (7-15 m)
≤6 mm (0,08-25 m) para reflectores
Circuito de protección Protección contra cortocircuitos entre conductores
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 %
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, típ. 3,5 mA
Principio de conmutación PNP
Número de salidas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 50 mA
Tensión de conmutación Máx. 30 V CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de aviso
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización Error
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tiempo de respuesta 12,5 ms, 1 escaneo
Tiempo de respuesta de las entradas 10 ms
Tiempo de respuesta de las salidas 35 ms
Función Configuración/parametrización
Diagnóstico
Conexión USB 2.0 tipo C, hembrilla
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión Ethernet al PC para la configuración del equipo y la parametrización
Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 630 g
Color de carcasa Plata
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Placa de montaje
Nota Para más detalles sobre la asignación del segmento circular LED, véanse las instrucciones de uso en www.leuze.com
Tipo de configuración/parametrización Software ROD Configurator
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Software - Configuration Setup - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - Ethernet - pdf
Instrucciones de uso - Demo script 2D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - ROD 100/300/500 - pdf