RSL200-WIN

Cubierta de la óptica

Número de producto: 50152639

Tipo Cubierta de la óptica
Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL 200
Dimensiones (An x Al x L) 80 mm x 50 mm x 85,5 mm
Peso neto 60 g
Color de carcasa Negro
Número de arancel 39269097
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100