RSL210-S/08-M12
Escáner láser de seguridad
| Serie | RSL 200 |
| Aplicación | Protección de zonas peligrosas fija Protección de zonas peligrosas móvil |
| Funciones | Conmutación de triplete de campos Monitorización de contactores (EDM) Selección fija de un triplete de campos Supervisión de triplete de campos |
| Rearranque | Bloqueo de arranque/Rearme automático Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Puesta en marcha/rearranque automático |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 3, EN ISO 13849 |
| Resolución (ajustable) | 50/70 mm |
| Cantidad de tripletes de campos, conmutable | 1 Unidad(es) |
| Cantidad de funciones de protección | 1 Unidad(es) |
| Reflectividad, mín. | 1,8 % |
| Alcance | 0 ... 3 m |
| Cantidad de campos de aviso por triplete de campos | 2 Unidad(es) |
| Alcance | 0 ... 15 m |
| Tamaño de objeto | 150 mm x 150 mm |
| Reflectividad, mín. | 20 % |
| Fuente de luz | Láser Láser,Infrarrojo |
| Longitud de onda | 905 nm |
| Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Frecuencia de recurrencia | 96 kHz |
| Resolución angular | 0,2 ° |
| Área angular | 275 ° |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuitos entre conductores Protección contra sobretensiones |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Consumo de corriente (sin carga), máx. | 300 mA, (Utilizar fuente de alimentación con 1 A) |
| Consumo de potencia, máx. | 7 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
| Cantidad de salidas de señalización, configurables | 4 Unidad(es) |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tensión de conmutación high, mín. | 22,2 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 3 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 85 mA |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Tiempo de respuesta | ≥ 75 ms |
| Tipo | Bluetooth, USB 2.0 |
| Función | Configuración/parametrización Definición del campo de protección y del campo de aviso Diagnóstico |
| Banda de frecuencias | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potencia de emisión irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), clase 2 |
| Función | Configuración/parametrización Definición del campo de protección y del campo de aviso Diagnóstico |
| Conexión | USB 2.0 tipo C, hembrilla |
| Velocidad de transmisión, máx. | 12 Mbit/s |
| Longitud de cable | ≤5 m Con cables activos son posibles mayores longitudes de los cables. |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Interfaz de máquina |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Interfaz de configuración |
| Tipo de conexión | USB |
| Tipo de conector | USB 2.0 tipo C |
| Dimensiones (An x Al x L) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Carcasa de plástico | PC |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 600 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 Gris Negro |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Placa de montaje |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 5 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | TÜV Süd UL US |
| Método de prueba oscilación según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |