RSL230-S/12-M12

Escáner láser de seguridad

Número de producto: 53802107

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie RSL 200
Aplicación Protección de zonas peligrosas fija
Protección de zonas peligrosas móvil
Funciones Conmutación de triplete de campos
Monitorización de contactores (EDM)
Selección fija de un triplete de campos
Supervisión de triplete de campos
Rearranque Bloqueo de arranque/Rearme automático
Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Puesta en marcha/rearranque automático
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 3, EN ISO 13849
Resolución (ajustable) 50/70 mm
Cantidad de tripletes de campos, conmutable 32 Unidad(es)
Cantidad de funciones de protección 1 Unidad(es)
Reflectividad, mín. 1,8 %
Alcance 0 ... 3 m
Cantidad de campos de aviso por triplete de campos 2 Unidad(es)
Alcance 0 ... 15 m
Tamaño de objeto 150 mm x 150 mm
Reflectividad, mín. 20 %
Fuente de luz Láser
Láser,Infrarrojo
Longitud de onda 905 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma de señal de emisión Pulsado
Frecuencia de recurrencia 96 kHz
Resolución angular 0,2 °
Área angular 275 °
Circuito de protección Protección contra cortocircuitos entre conductores
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Consumo de corriente (sin carga), máx. 300 mA, (Utilizar fuente de alimentación con 1 A)
Consumo de potencia, máx. 7 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Cantidad de salidas de señalización, configurables 8 Unidad(es)
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 22,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 3 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 85 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tiempo de respuesta ≥ 75 ms
Tipo Bluetooth, Ethernet, USB 2.0
Función Configuración/parametrización
Definición del campo de protección y del campo de aviso
Diagnóstico
Indicación del contorno de medición
Conexión Conector M12, 4 polos, codificación D
Función Configuración/parametrización
Definición del campo de protección y del campo de aviso
Diagnóstico
Banda de frecuencias 2.400 ... 2.483,5 MHz
Potencia de emisión irradiada Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), clase 2
Función Configuración/parametrización
Definición del campo de protección y del campo de aviso
Diagnóstico
Conexión USB 2.0 tipo C, hembrilla
Velocidad de transmisión, máx. 12 Mbit/s
Longitud de cable ≤5 m
Con cables activos son posibles mayores longitudes de los cables.
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 tipo C
Dimensiones (An x Al x L) 80 mm x 80 mm x 86 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de plástico PC
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 600 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Gris
Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Placa de montaje
Tipo de indicación LED
Número de LED 5 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software Sensor Studio
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Süd
UL US
Método de prueba oscilación según norma IEC/EN 60068-2-6
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software de configuración/diagnóstico - Setup Sensor Studio - zip
Software de configuración/diagnóstico - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Software - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
Software - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja de instrucciones - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - RSL 200, RSL 400 - pdf
Información de producto - For area protection on machines and systems - pdf
Información de producto - For securing of AGVs and AMRs - pdf
Información de producto - Safety at Leuze - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - UL US - pdf