RSL420P-L/CU400P-AIDA-OF
Escáner láser de seguridad
| Serie | RSL 400 |
| Aplicación | Protección de accesos fija Protección de zonas peligrosas fija Protección de zonas peligrosas móvil Protección lateral móvil |
| Versión especial | Conforme a AIDA con conductor de fibra óptica |
| Funciones | PROFIsafe |
| Rearranque | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 3, EN ISO 13849 |
| Resolución (ajustable) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Alcance mínimo ajustable | 50 mm |
| Cantidad de pares de campos, conmutables | 10 |
| Cantidad de grupos de cuatro campos, conmutables | - |
| Cantidad de funciones de protección | 1 Unidad(es) |
| Cantidad de configuraciones de sensor independientes | 1 |
| Reflectividad, mín. | 1,8 % |
| Alcance | 0 ... 6,25 m |
| Número de pares de campos | 10 |
| Alcance | 0 ... 20 m |
| Tamaño de objeto | 150 mm x 150 mm |
| Reflectividad, mín. | 10 % |
| Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 905 nm |
| Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Frecuencia de recurrencia | 90 kHz |
| Resolución angular | 0,1 ° |
| Área angular | 270 ° |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Consumo de corriente (sin carga), máx. | 1.000 mA, (Utilizar fuente de alimentación con 3 A) |
| Consumo de potencia, máx. | 24 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
| Cantidad de salidas de señalización, configurables | 4 Unidad(es) |
| Tiempo de respuesta | 80 ms, ≥ |
| Tipo | PROFINET |
| Función | Proceso |
| PROFINET Device | Equipo según espec. V2.3.4 |
| GSDML | GSDML según espec. V2.3.2 |
| Perfil | PROFINET/PROFIsafe |
| Conformance Class | C |
| Clase de la carga de red | III |
| Security Level | 1 |
| Funcionalidad switch | Switch con 2 puertos compatible con IRT según IEEE 802, integrado en unidad de conexión |
| Características de los puertos | Auto-Crossover Auto-Negotiation Auto-Polarity |
| I&M | 0 - 4 |
| Topologías soportadas | Cliente MRP SNMP |
| Señales de conmutación de seguridad | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Función | Configuración/parametrización TCP/IP |
| Conexión | Conector M12, 4 polos, codificación D |
| Función | Configuración/parametrización |
| Banda de frecuencias | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potencia de emisión irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), clase 2 |
| Función | Configuración/parametrización |
| Conexión | USB 2.0 Mini-B, hembrilla |
| Velocidad de transmisión, máx. | 12 Mbit/s |
| Longitud de cable | ≤5 m Con cables activos son posibles mayores longitudes de los cables. |
| Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | PROFINET push-pull 24 V |
| Función | Comunicación PROFINET/PROFIsafe, entrada |
| Tipo de conexión | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |
| Función | Comunicación PROFINET/PROFIsafe, salida |
| Tipo de conexión | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | PROFINET push-pull 24 V |
| Dimensiones (An x Al x L) | 140,2 mm x 200 mm x 142 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
| Peso neto | 4.500 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Placa de montaje |
| Tipo de indicación | Indicación alfanumérica Indicador LED |
| Número de LED | 10 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Sensor Studio |
| Elementos de uso | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III, EN 61140 |
| Certificaciones | TÜV Süd |
| Método de prueba CEM según norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29 |
| Patentes de EE.UU. | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |