RSL455P-S
Escáner láser de seguridad
| Serie | RSL 400 |
| Aplicación | Protección de accesos fija Protección de zonas peligrosas fija Protección de zonas peligrosas móvil Protección lateral móvil |
| Versión especial | Salida de datos medidos optimizada para la navegación de vehículos |
| Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Modo de cuatro campos PROFIsafe Salida de datos, parametrizable |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 3, EN ISO 13849 |
| Resolución (ajustable) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Alcance mínimo ajustable | 50 mm |
| Cantidad de pares de campos, conmutables | Hasta 100 |
| Cantidad de grupos de cuatro campos, conmutables | 50 |
| Cantidad de funciones de protección | 4 Unidad(es) |
| Cantidad de configuraciones de sensor independientes | Hasta 10 |
| Reflectividad, mín. | 1,8 % |
| Alcance | 0 ... 3 m |
| Número de pares de campos | Hasta 100 |
| Alcance | 0 ... 20 m |
| Tamaño de objeto | 150 mm x 150 mm |
| Reflectividad, mín. | 10 % |
| Fuente de luz | Láser, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 905 nm |
| Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Frecuencia de recurrencia | 90 kHz |
| Resolución angular | 0,1 ° |
| Área angular | 270 ° |
| Campo de detección | 0 ... 50 m, Remisión > 90% |
| Reflectividad | 90 % |
| Resolución de la distancia radial | 1 mm |
| Resolución de la distancia lateral | 0,1 ° |
| Desviación sistemática de la medición Dmeas - Dreal | Mín.: -20 mm Típ.: -10 mm Máx.: 0 mm (Remisión: 1,8% … retroreflector Rango de medición: 0,2 … 25 m) |
| Perturbación del valor medido | 10 mm 1 σ (• Remisión: 1,8% … 20% Rango de medición: 0 … 9 m • Remisión: 20% … retroreflector Rango de medición: 0 … 25 m) |
| Punto de láser (Al x An), 10 m | 60 mm x 13 mm |
| Punto de láser (Al x An), 20 m | 165 mm x 24 mm |
| Punto de láser (Al x An), 30 m | 265 mm x 40 mm |
| Punto de láser (Al x An), 40 m | 285 mm x 57 mm |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Consumo de corriente (sin carga), máx. | 900 mA, (Utilizar fuente de alimentación con 3 A) |
| Consumo de potencia, máx. | 22 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
| Tiempo de respuesta | 80 ms, ≥ |
| Tipo | PROFINET |
| Función | Proceso |
| PROFINET Device | Equipo según espec. V2.3.4 |
| GSDML | GSDML según espec. V2.3.2 |
| Perfil | PROFINET/PROFIsafe |
| Conformance Class | C |
| Clase de la carga de red | III |
| Security Level | 1 |
| Funcionalidad switch | Switch con 2 puertos compatible con IRT según IEEE 802, integrado en unidad de conexión |
| Características de los puertos | Auto-Crossover Auto-Negotiation Auto-Polarity |
| I&M | 0 - 4 |
| Topologías soportadas | Cliente MRP SNMP |
| Señales de conmutación de seguridad | 4 Unidad(es) |
| Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Función | Configuración/parametrización TCP/IP |
| Conexión | Conector M12, 4 polos, codificación D |
| Función | Configuración/parametrización |
| Banda de frecuencias | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potencia de emisión irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), clase 2 |
| Función | Configuración/parametrización |
| Conexión | USB 2.0 Mini-B, hembrilla |
| Velocidad de transmisión, máx. | 12 Mbit/s |
| Longitud de cable | ≤5 m Con cables activos son posibles mayores longitudes de los cables. |
| Dimensiones (An x Al x L) | 140,2 mm x 170 mm x 142 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
| Peso neto | 4.300 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Placa de montaje |
| Tipo de indicación | Indicación alfanumérica Indicador LED |
| Número de LED | 11 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Sensor Studio |
| Elementos de uso | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III, EN 61140 |
| Certificaciones | TÜV Süd |
| Método de prueba CEM según norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29 |
| Patentes de EE.UU. | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |