RTR 8/66-800-S12

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50036368

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HRTR 8/66-350-S12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50036352
  • Serie: 8
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,007 ... 0,35 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50036352
Serie 8
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,01 ... 0,6 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,015 ... 0,21 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,025 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,01 ... 0,8 m
Límite de alcance, gris 18% 0,015 ... 0,32 m
Límite de alcance, negro 6% 0,025 ... 0,22 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
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
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
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
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Tiempo de respuesta 0,33 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 70 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
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
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf