Safety Sticker Set 2
Autoadhesivo
| Descripción | Indicaciones de seguridad «Comprobación regular del funcionamiento del equipo de protección» |
| Detalles | Etiquetas adhesivas, 12 hojas en una bolsa de plástico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 100 mm x 210 mm |
| Peso neto | 43 g |
| Material | Papel adhesivo de plata mate y laminado, adhesivo permanentemente |
| Idiomas | Búlgaro Croata Danés Eslovaco Esloveno Estonio Finés Griego Holandés Húngaro Letón Lituano Rumano |
| Número de arancel | 48114190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ECLASS 16.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |