SD2R40-2850
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | SOLID-2 | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro Protección para las manos | 
| Paquete de funciones | Basic | 
| Funciones | Comprobación cíclica integrada Puesta en marcha/rearranque automático | 
| Tipo | 2, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 1, IEC 61508 | 
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 8,92E-08 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 2, EN ISO 13849 | 
| Resolución | 40 mm | 
| Altura del campo de protección | 2.850 mm | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria | 
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consumo de corriente, máx. | 140 mA, Sin carga externa | 
| Protección de espacios peligrosos | 2 A de acción semiretardada | 
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida de seguridad OSSD | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 17,6 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,8 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 22 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Carga de corriente, máx. | 250 mA | 
| Inductividad de carga | 2.200.000 µH | 
| Capacidad de carga | 0,22 µF | 
| Corriente residual, máx. | 0,005 mA | 
| Corriente residual, típ. | 0,02 mA | 
| Caída de tensión | 1,6 V | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Tiempo de respuesta | 48 ms | 
| Tiempo de rearme | 100 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Interfaz de máquina | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² | 
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m | 
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 300 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 2.925,5 mm x 34,6 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc | 
| Peso neto | 2.900 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en columna de montaje Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED | 
| Número de LED | 1 Unidad(es) | 
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | TÜV NRTL US c CSA US | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |